Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1222270000 - SAIE-M12B-5S2.0U HW
Stückliste
Weidmueller 1222270000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1222270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M12B-5S2.0U HW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) Buchse, M12, Polzahl: 5, 2 m, Verschraubung: PG 9, 0.25 mm², PUR/ PVC
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung.
GTIN
4050118005905
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB733
Leitungslänge
2 m
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS496
Einschraubgewinde
M12
AAS497
Werkstoff der Aderisolation
PUR
BAA419
Aderquerschnitt
0.250 mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAH005
Bemessungsspannung
125 V
AAF040
Masse
0.038 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D