Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1223650000 - SAIE-M12B-8S2.0U HW
Спецификация
Weidmueller 1223650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1223650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12B-8S2.0U HW
DESCSHORT
Description short
Круглый штекерный соединитель, встраиваемый (с кабелем) Гнездо, M12, Количество полюсов: 3, 2 m, Кабельные вводы: PG 9, 0.25 mm², Полиуретан/ПВХ
DESCLONG
Description long
Круглый соединитель для установки. С подключенным кабелем.
GTIN
GTIN-Code
4050118007305
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
Uncoated
AAB733
Cable length
2 m
AAC044
With thread
Yes
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
2 A
AAS496
Screw-in thread
M12
AAS497
Wire insulation material
PUR
BAA419
Cross section of conductor
0.250 mm²
BAB392
certificate/approval
EAC
BAC461
material of housing
Zink print cast
BAH005
rated voltage
60 V
AAF040
Mass
0.048 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D