Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1224070000 - SAI-M23-SE-7-F
Nomenclature
Weidmueller 1224070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1224070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-SE-7-F
DESCSHORT
Description short
Insert de contact (connecteur rond) Picot à souder, Coupe à souder, Coupes à souder, M23, Nombre de pôles: 7, Codage: aucune
DESCLONG
Description long
Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.
GTIN
4050118007985
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
20 A
AAK496
Electro Material
AAT080
Pole number
7
AAW083
Construction form of the plug connector
M23
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D