Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1224090000 - SAI-M23-SE-7-3.5MM
Lista de materiales
Weidmueller 1224090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1224090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-SE-7-3.5MM
DESCSHORT
Description short
conector de contactos (conector redondo) Terminal para soldadura, 3,5 mm, Contactos de impresión, M23, Número de polos: 7, Codificación: ninguna
DESCLONG
Description long
Dado para conector circular para instalar en una caja.
GTIN
4050118007640
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
20 A
AAK496
Electro Material
AAT080
Pole number
7
AAW083
Construction form of the plug connector
M23
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D