Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1224500000 - SAI-M23-BE-9-F
Lista materiale
Weidmueller 1224500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1224500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-BE-9-F
DESCSHORT
Description short
Inserto di contatto (Connettori circolari) Connettore femmina a saldare, Calice a saldare, Calici a saldare, M23, Numero di poli: 9, Codifica: nessuno
DESCLONG
Description long
Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.
GTIN
4050118008296
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
8 A
AAK496
Electro Material
AAT080
Pole number
9
AAW083
Construction form of the plug connector
M23
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.0097 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D