Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1224510000 - SAI-M23-SE-9-3.5MM
Kusovník
Weidmueller 1224510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1224510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-SE-9-3.5MM
DESCSHORT
Description short
kontakt, vložka (kulatý konektor) Zapájený kolík, 3,5 mm, Tištěné kontakty, M23, Počet pólů: 9, Kódování: žádná
DESCLONG
Description long
Vložka kontaktu pro kulatý zásuvný konektor pro instalaci do skříně.
GTIN
4050118008319
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
8 A
AAK496
Electro Material
AAT080
Pole number
9
AAW083
Construction form of the plug connector
M23
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D