Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1224510000 - SAI-M23-SE-9-3.5MM
Спецификация
Weidmueller 1224510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1224510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-SE-9-3.5MM
DESCSHORT
Description short
Контактная вставка (круглый соединитель) Штырек под пайку, 3,5 мм, Печатные контакты, M23, Количество полюсов: 9, Кодировка: нет
DESCLONG
Description long
Контактная вставка для круглого вставного соединителя, устанавливаемого в корпусе.
GTIN
4050118008319
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
8 A
AAK496
Electro Material
AAT080
Pole number
9
AAW083
Construction form of the plug connector
M23
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D