Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1224570000 - SAI-M23-BE-12-F-G
Lista de materiales
Weidmueller 1224570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1224570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-BE-12-F-G
DESCSHORT
Description short
conector de contactos (conector redondo) Conector hembra de soldadura, Conector para soldar, Marcha contraria, Conectores de soldadura, M23, Número de polos: 12, Codificación: ninguna
DESCLONG
Description long
Dado para conector circular para instalar en una caja.
GTIN
4050118008340
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
8 A
AAK496
Electro Material
AAT080
Pole number
12
AAW083
Construction form of the plug connector
M23
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.010 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D