Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1230070000 - TW PRV4 A-D
Stückliste
Weidmueller 1230070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1230070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TW PRV4 A-D
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) beschriftet A-D, waagerecht, 70 mm x 41.1 mm, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118013764
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D