Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1231880000 - PSI 6/10/LD 10-36V
Lista materiałowa
Weidmueller 1231880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1231880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSI 6/10/LD 10-36V
DESCSHORT
Description short
Zacisk bezpiecznika, Złącze PUSH IN, element bezpiecznikowy, z LED, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony, PUSH IN, 6 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Ciemnobeżowy
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN
GTIN-Code
4050118015737
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
AAB911
max. supply voltage for defect display
36 V
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAC027
min. supply voltage for defect display
36 V
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
6.300 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
beige
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
BAC034
Connection type
Push-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC159
Design of display of defects
LED
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
6 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
36 V
AAF040
Mass
0.029 kg
BAB577
depth
50.41 mm
BAA020
height
83.829 mm
BAF016
width
12.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D