Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1231880000 - PSI 6/10/LD 10-36V
Спецификация
Weidmueller 1231880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1231880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSI 6/10/LD 10-36V
DESCSHORT
Description short
Клемма с предохранителем, Соединение PUSH IN, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, для вставной перемычки, с одной стороны открыт, PUSH IN, 6 mm², 36 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN
GTIN-Code
4050118015737
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
AAB911
max. supply voltage for defect display
36 V
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAC027
min. supply voltage for defect display
36 V
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
6.300 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
beige
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
BAC034
Connection type
Push-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC159
Design of display of defects
LED
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
6 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
36 V
AAF040
Mass
0.029 kg
BAB577
depth
50.41 mm
BAA020
height
83.829 mm
BAF016
width
12.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D