Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1234890000 - SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05
Kusovník
Weidmueller 1234890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1234890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05
DESCSHORT
Description short
Pasivní rozvaděč snímač–akční člen (s kabelem) kompletní modul, Pevná kabelová verze, Počet soketů kontaktů: 12, Počet pólů: 14, M8, 15 m, LED: Ano
DESCLONG
Description long
Distributor pro spojení několika vstupních signálů do jednoho centrálního odchozího kabelu.
GTIN
GTIN-Code
4050118019513
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB733
Cable length
15 m
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
2 A
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
AAC964
min. operating voltage
15 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
14
AAP680
Number of sensor/actuator slots
12
BAA020
height
196 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
18.200 mm
BAC461
material of housing
Plastic (PBT)
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
BAF016
width
24 mm
AAF040
Mass
1.448 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D