Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1234890000 - SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05
Stückliste
Weidmueller 1234890000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1234890000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung) Komplett-Modul, Fixkabelversion, Anzahl Kontaktbuchsen: 12, Polzahl: 14, M8, 15 m, LED: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Leitungsabgang.
GTIN
4050118019513
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB228
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
AAB733
Leitungslänge
15 m
AAB901
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
2 A
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zink
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAC964
min. Betriebsspannung
15 V
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
14
AAP680
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
12
BAA020
Höhe
196 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB577
Tiefe
18.200 mm
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff (PBT)
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
ohne
BAF016
Breite
24 mm
AAF040
Masse
1.448 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D