Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1238040000 - ZEW 35 GR
Nomenclature
Weidmueller 1238040000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1238040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZEW 35 GR
DESCSHORT
Description short
Équerre de blocage, Wemid, gris, Rail: TS 35, monté
DESCLONG
Description long
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
GTIN
GTIN-Code
4050118024401
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
gray
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwless
BAC140
Combustibility class
V2
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
40.35 mm
BAA020
height
55.614 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D