Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1238040000 - ZEW 35 GR
Lista materiale
Weidmueller 1238040000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1238040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZEW 35 GR
DESCSHORT
Description short
Terminale di fissaggio, Wemid, grigio, Guida: TS 35, innestabile
DESCLONG
Description long
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
GTIN
GTIN-Code
4050118024401
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
gray
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwless
BAC140
Combustibility class
V2
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
40.35 mm
BAA020
height
55.614 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D