Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1238330000 - DEK 5/6 MC NE GR
Nomenclature
Weidmueller 1238330000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1238330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK 5/6 MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 6.00, Caractères imprimés: vierge, honrizontal et vertical, gris
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118323306
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
BAA351
color
gray
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.373 mm
BAA020
height
5.2 mm
BAF016
width
5.900 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D