Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1243635 - CA-09P1N128007SX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1243635
MANUID
Product number of the Manufacturer
1243635
DESCSHORT
Description short
Connecteurs à câble
DESCLONG
Description long
M23, Connecteurs à câble, CA, droit, blindé: oui, SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CA-09P1N128007SX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151474409
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
AAF040
poids net
0.094 kg
AAB382
type d'accessoire
Connecteurs à câble
AAO663
GTIN
4063151474409
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
AAU734
Manufacturer product description
M23, Connecteurs à câble, CA, droit, blindé: oui, SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
CA-09P1N128007SX
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
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !