Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1243639 - CA-07P1N128007SX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1243639
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1243639
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
M23, Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CA-07P1N128007SX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151474218
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
AAF040
Nettogewicht
0.096 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Kabelsteckverbinder
AAO663
GTIN
4063151474218
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsteckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Herstellerprodukttyp
CA-07P1N128007SX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft