Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1247330000 - WAH 70 SW
Спецификация
Weidmueller 1247330000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1247330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAH 70 SW
DESCSHORT
Description short
Крышка клеммы, Полиамид 66, черный, Высота: 85 mm, Ширина: 31 mm, Глубина: 29.9 mm
DESCLONG
Description long
Клеммная крышка для защиты от касания, попадания пыли или влаги
GTIN
GTIN-Code
4050118038248
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Крышка клеммы
BAB888
Design
Крышка клеммы
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D