Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1249516 - PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1249516
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1249516
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherheitsschaltgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Drehzahl- und Drehzahlbereichsüberwachung bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-kanalige Auswertung des Drehfelds von Wechsel- und Drehstrommotoren, steckbare Push-in-Klemme, Breite: 12,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151354688
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
EN ISO 13849
BAF016
Breite
12.6 mm
BAA020
Höhe
116.687356 mm
AAF040
Nettogewicht
0.148 kg
BAB577
Tiefe
114.5 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Ja
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
24 V
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
AAB837
max. Betriebsfrequenz
0.500 Hz
AAP756
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter)
0
AAI230
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP415
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, Halbleiter)
0
AAP414
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP612
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter)
0
AAP613
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP611
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter)
0
AAP405
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet)
0
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Ja
BAD414
Rückführkreis vorhanden
Nein
BAD636
Zulassung für BG BIA vorhanden
Nein
BAD640
Zulassung durch TÜV vorhanden
Nein
BAD641
Zulassung für UL vorhanden
Ja
AAC272
Funktion Drehzahlüberwachung vorhanden
Nein
BAH483
Stillstandsüberwachung möglich
Nein
AAB970
min. Betriebsfrequenz
0.500 Hz
AAO663
GTIN
4063151354688
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherheitsschaltgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Drehzahl- und Drehzahlbereichsüberwachung bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-kanalige Auswertung des Drehfelds von Wechsel- und Drehstrommotoren, steckbare Push-in-Klemme, Breite: 12,5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90328900
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D