Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1250620000 - DP WGK 95 BK BX
Stückliste
Weidmueller 1250620000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1250620000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP WGK 95 BK BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) 74 mm x 15 mm, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118041811
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
74 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
15 mm
AAF040
Masse
0.013 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D