Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1250630000 - DP VWGK 6 BK BX
Nomenclature
Weidmueller 1250630000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1250630000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DP VWGK 6 BK BX
DESCSHORT
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, 31.5 mm x 4 mm, noir
DESCLONG
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4050118041712
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
31.500 mm
BAA351
color
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
4 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D