Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1252190000 - TPSD FIXING SET KTB
Спецификация
Weidmueller 1252190000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1252190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TPSD FIXING SET KTB
DESCSHORT
Description short
Набор крепежных элементов (корпус) Klippon TB (Terminal Box) Нержавеющая сталь, необработанный, серебряный
DESCLONG
Description long
Комплект монтажных элементов для держателей паспортных табличек, держателей документов и кожухов для защиты от дождя. Он предназначен для надежного, простого и быстрого крепления аксессуаров в корпусах.
GTIN
GTIN-Code
4050118043969
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
mounting set
BAB664
material
stainless steel
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
12.202 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D