Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1252490000 - KLBUE 15-32 FM4
Lista materiale
Weidmueller 1252490000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1252490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32 FM4
DESCSHORT
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Diametro del cavo, max.: 32 mm
DESCLONG
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN
GTIN-Code
4032248112524
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
32 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
32 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.082 kg
BAB577
depth
70.539 mm
BAA020
height
50.2 mm
BAF016
width
37.271 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D