Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1252510000 - KLBUE 10-20 FM4
Kusovník
Weidmueller 1252510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1252510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 FM4
DESCSHORT
Description short
Svorka k připojení stínění, Průměr kabelu, max.: 20 mm
DESCLONG
Description long
Svorka s velkou kontaktní plochou pro stínění konektoru.
GTIN
GTIN-Code
4032248112555
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
20 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
20 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.037 kg
BAB577
depth
46.064 mm
BAA020
height
50.2 mm
BAF016
width
27.3 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D