Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1252520000 - KLBUE 4-13.5 FM4
Kusovník
Weidmueller 1252520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1252520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 FM4
DESCSHORT
Description short
Svorka k připojení stínění, Průměr kabelu, max.: 13.5 mm
DESCLONG
Description long
Svorka s velkou kontaktní plochou pro stínění konektoru.
GTIN
GTIN-Code
4032248112548
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
13.500 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.022 kg
BAB577
depth
37.61 mm
BAA020
height
50.204 mm
BAF016
width
20.09 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D