IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1252520000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Shield connection clamp
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/11/50/1252520000.prj},{NB=1252520000},{MANUID=1252520000},{AAB917=13.500},{AAC033=13.500},{AAF040=0.022},{BAB577=37.61},{BAA020=50.204},{BAF016=20.09},{AAD931=85369010},{AAO676=1252520000},{AAO663=4032248112548},{PREVIEW=../../../../_pool_/b9/c0/12525200009999.png},{MANUTYPEDESC=KLBUE 4-13.5 FM4},{DESCSHORT=Shield connection terminal, Cable diameter, max.: 13.5 mm},{DESCLONG=Terminal with large contact area for shielding the connector.},{GTIN=4032248112548},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAD124=No},{BAG640=Top-hat rail TH35},{URL=URL},{KEYWORD=Shield connection terminal},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=Klippon® Connect},{AAO057=KLBUE 4-13.5 FM4},{AAW338=Shield connection terminal}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1252520000 - KLBUE 4-13.5 FM4
Bill of material
Weidmueller 1252520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1252520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 FM4
DESCSHORT
Short Description
Shield connection terminal, Cable diameter, max.: 13.5 mm
DESCLONG
Long Description
Terminal with large contact area for shielding the connector.
GTIN
4032248112548
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
13.500
mm
AAC033
min. permissible cable diameter
13.500
mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.022
kg
BAB577
depth
37.61
mm
BAA020
height
50.204
mm
BAF016
width
20.09
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D