Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1252530000 - KLBUE 3-8 FM4
Nomenclature
Weidmueller 1252530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1252530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 FM4
DESCSHORT
Description short
Borne de raccordement de blindage, Diamètre de câble, max.: 8 mm
DESCLONG
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN
GTIN-Code
4032248112531
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
8 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
8 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.017 kg
BAB577
depth
32.146 mm
BAA020
height
50.2 mm
BAF016
width
14.7 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D