Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1252540000 - KLBUE 15-32 CPF16
Stückliste
Weidmueller 1252540000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1252540000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 15-32 CPF16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser, max.: 32 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4050118104424
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
32 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
32 mm
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
AAF040
Masse
0.091 kg
BAB577
Tiefe
71.349 mm
BAA020
Höhe
32 mm
BAF016
Breite
37.271 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D