Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1252540000 - KLBUE 15-32 CPF16
Спецификация
Weidmueller 1252540000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1252540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32 CPF16
DESCSHORT
Description short
Клемма экранирующего соединения, Диаметр кабеля, макс.: 32 mm
DESCLONG
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN
GTIN-Code
4050118104424
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
32 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
32 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.091 kg
BAB577
depth
71.349 mm
BAA020
height
32 mm
BAF016
width
37.271 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D