Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1256990000 - SAKPE 16
Lista materiałowa
Weidmueller 1256990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1256990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKPE 16
DESCSHORT
Description short
Zacisk PE, złącze śrubowe, 16 mm², 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, zielony / żółty
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący podłączeniu przewodów uziemienia do podstawy montażowej (ziemi). Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
GTIN-Code
4050118120592
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
green-yellow
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
16 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
4 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAD570
PEN function possible
No
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.043 kg
BAB577
depth
48.007 mm
BAA020
height
56 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D