Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1257070000 - SAKAP 16
Stückliste
Weidmueller 1257070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1257070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKAP 16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) 50 mm x 1.5 mm, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118120615
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
grau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.003 kg
BAA020
Höhe
50 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D