Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1257080000 - SAKAP 35
Stückliste
Weidmueller 1257080000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1257080000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKAP 35
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) 52 mm x 1.5 mm, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118120622
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
grau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.004 kg
BAA020
Höhe
52 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D