Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1261300000 - ZB 10 F.10X3/10X5/10X10
Stückliste
Weidmueller 1261300000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1261300000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 10 F.10X3/10X5/10X10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zugbügel (Sammelschiene)
DESCLONG
Langbeschreibung
Elastischer Zugbügel zum Ausgleich der angeschlossenen Sammelschiene.
GTIN
4008190180201
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.009 kg
BAB577
Tiefe
29.1 mm
BAA020
Höhe
19 mm
BAF016
Breite
8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D