Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1267800000 - PRV 16 BL 35X15 WS/RT
Stückliste
Weidmueller 1267800000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1267800000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRV 16 BL 35X15 WS/RT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rangierverteilerklemme, PUSH IN, 1.5, 250, 6 A, Anzahl Anschlüsse: 64, TS 35 x 15, blau, Farbe Betätigungselemente: weiß-rot
DESCLONG
Langbeschreibung
Mehrstock-Reihenklemme zur Realisierung platzsparender Verbindungen.
GTIN
4032248112722
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
6 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
AAP530
Anzahl der Etagen
16
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
6 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.560 W
BAA351
Farbe
blau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.132 kg
BAB577
Tiefe
113.4 mm
BAA020
Höhe
225 mm
BAF016
Breite
12.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D