Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1278800000 - CB 200/4,5 NC
Спецификация
Weidmueller 1278800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1278800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CB 200/4,5 NC
DESCSHORT
Description short
Кабельная стяжка, 4.5 mm, Полиамид 66, 220 N, естественного цвета
DESCLONG
Description long
Кабельные затяжки для крепления кабелей в областях установки с большой надежностью и длительным сроком использования.
GTIN
GTIN-Code
4008190047894
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB451
type of mounting
Lock in
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAH505
max. operating temperature range
85 °C
AAH506
min. operating temperature range
-40 °C
AAI412
tie thickness
200 mm
AAI733
max. bundle diameter
50 mm
AAI818
minimum holding force
220 N
AAJ130
max. mounting temperature range
60 °C
AAJ131
min. mounting temperature range
-10 °C
AAK234
text strip
without
AAL810
solvable fastener present
No
AAZ547
Width of band
4.500 mm
BAA039
max. ambient temperature
85 °C
BAA351
color
Natural
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
BAF016
width
4.500 mm
BAG626
Transparent
No
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D