Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1279100000 - CB 365/7,5 NC
Stückliste
Weidmueller 1279100000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1279100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CB 365/7,5 NC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelbinder, 7.5 mm, Polyamid 66, 540 N, natur
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.
GTIN
4008190104665
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB451
Art der Befestigung
einrasten
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAH505
max. Einsatztemperatur
85 °C
AAH506
min. Einsatztemperatur
-40 °C
AAI412
Dicke des Bandes
365 mm
AAI733
max. Durchmesser des Bündels
100 mm
AAI818
Mindesthaltekraft
540 N
AAJ130
max. Montagetemperaturbereich
60 °C
AAJ131
min. Montagetemperaturbereich
-10 °C
AAK234
Beschriftungsfläche
ohne
AAL810
lösbarer Verschluss vorhanden
Nein
AAZ547
Breite des Bandes
7.500 mm
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA351
Farbe
natur
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
BAF016
Breite
7.500 mm
BAG626
transparent
Nein
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D