Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1281-32 - Signal cover Ø 75 mm for HaloX®
Bill of material
1281-32
CNSORDERNO
Art. No.
1281-32
CNSEAN
EAN-Code
4013456580961
BZ
Designation
Leuchtengehäuse, Signaldeckel, für Einbauöffnungen Ø 75 mm, mit drei Signalborsten
LOD
Level of Details
EO
For installation opening
75 mm
IP
Inner packaging
10 ST
OP
Dispatch packaging
100
P
Price/100 ST
201.00
PG
Price group
150
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Signaldeckel Ø 75 mm für HaloX® (1281-32).
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002656
ECNAME
Klassenname
Deckel für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000551
Durchmesser
75 mm
EF007775
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser
- mm
EF001438
Länge
- mm
EF007776
Für Dosen-/Gehäuselänge
- mm
EF000008
Breite
- mm
EF007774
Für Dosen-/Gehäusebreite
- mm
EF000049
Tiefe
- mm
EF000051
Form
rund
EF002442
Befestigungsart
Steckdeckel
EF000010
Ausführung
Signaldeckel
EF015311
Mit Kabelauslass
false
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
true
EF000007
Farbe
rot
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
-
EF005066
Mit Schrauben
false
EF001454
Plombierbar
false
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D