Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-40 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325
Stückliste
1283-40
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-40
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 250
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-250 mm
ELLMAX
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LL
Lampenleistung LED max.
45 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
100 W
GD
Gehäusedurchmesser Ø
280 mm
TF
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
TL
Tunnel Länge
325 mm
TB
Tunnel Breite
140 mm
TH
Tunnel Höhe
85 mm
RK
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
4
ENO
E-No.
920858399
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
678.400 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
17.688 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547155
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, mit Tunnel 325 mm, Einbauhöhe 50 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich ANALOG 1282-40 ? Artikelnummer: 1283-40 / E-No.: 920 858 399
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D