Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-62 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-62
CNSORDERNO
Art. No.
1283-62
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita Ø 190 mm per calcestruzzo a vista
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
190 mm
LB
Panello di luci ø minimale
202 mm
ENO
E-No.
920896619
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
146.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547377
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250 Frontale Installazione su: Calcestruzzi a vista Uscita a soffito Ø: 190 mm Flangia della lampada min. Ø: 192 mm Numero d'articolo: 1283-62 / E-No.: 920 896 619
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D