Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1288000000 - SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
Lista materiale
Weidmueller 1288000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1288000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
DESCSHORT
Description short
Adattatore per sensori e attuatori, Codifica: M8 = nessuno, M8 / M8, 24 V
DESCLONG
Description long
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.
GTIN
GTIN-Code
4050118079173
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAF726
rated current
4 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D