IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1288000000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Industry connector
Sensor actuator adapter
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/01/06/1288000000.prj},{NB=1288000000},{MANUID=1288000000},{AAF726=4},{AAF040=0.008},{AAD931=85444290},{AAO676=1288000000},{AAO663=4050118079173},{PREVIEW=../../../../_pool_/fb/b9/19905700009999.png},{MANUTYPEDESC=SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P},{DESCSHORT=Sensor-actuator adaptor, Coding: M8 = none, M8 / M8, 24 V},{DESCLONG=Adapter for distributing and transferring electrical signals to a downstream peripheral device.},{GTIN=4050118079173},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC076=without},{AAC108=IP67},{BAA295=3},{BAB392=CE},{BAD993=No},{URL=URL},{KEYWORD=Adaptor},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P},{AAW338=Sensor-actuator adaptor},{AAU734=Sensor-actuator adaptor, Coding: M8 = none, M8 / M8, 24 V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1288000000 - SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
Bill of material
Weidmueller 1288000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1288000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
DESCSHORT
Short Description
Sensor-actuator adaptor, Coding: M8 = none, M8 / M8, 24 V
DESCLONG
Long Description
Adapter for distributing and transferring electrical signals to a downstream peripheral device.
GTIN
4050118079173
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAF726
rated current
4
A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.008
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D