Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1288470000 - PGK 4 BK
Stückliste
Weidmueller 1288470000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1288470000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PGK 4 BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchführungsklemme
GTIN
4050118188905
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAT080
Polzahl
1
BAA351
Farbe
schwarz
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAF040
Masse
0.006 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D