Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1292390000 - SAIE-7/8B-3-0.2U-H
Stückliste
Weidmueller 1292390000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1292390000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-7/8B-3-0.2U-H
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) Buchse, 7/8", Polzahl: 3, 0.2 m, Verschraubung: 7/8", 0.75 mm², PUR/ PUR
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung.
GTIN
4050118088519
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB733
Leitungslänge
0.200 m
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAC076
Codierung (Kopf 1)
ohne
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAS496
Einschraubgewinde
7/8in
AAS497
Werkstoff der Aderisolation
PUR
BAA419
Aderquerschnitt
0.750 mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CURUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAH005
Bemessungsspannung
300 V
AAF040
Masse
0.070 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D