Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Kettenradscheiben für Duplex Rollenkette (DIN 8187 - ISO/R 606)
Stückliste
CD11043
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
19.05 mm
W
Innere Breite
11.68 mm
DR
Rollen
12.07 mm
R
Radius
19 mm
C
Radiusbreite
2 mm
L
Zahnbreite
10.8 mm
H2
Zahnbreite
30.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D