Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1301640000 - PPV 8 OR 35X7.5 DGR
Спецификация
Weidmueller 1301640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1301640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PPV 8 OR 35X7.5 DGR
DESCSHORT
Description short
Клемма распределителя потенциала, PUSH IN, 1.5, Количество соединений: 32, TS 35 x 7.5, оранжевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN
GTIN-Code
4050118098976
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
4
AAP530
Number of levels
8
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.560 W
BAA351
color
orange
BAC034
Connection type
Push-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Polycarbonate (PC)
BAC676
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.051 kg
BAB577
depth
65.3 mm
BAA020
height
120 mm
BAF016
width
12.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D