Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1302 PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Bill of material
0230-17041_DL-A
PN
Part No.
0230-17041_DL-A
MN
Model Number
1302
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
135-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
0.625 Pulgada
BORE
Bore
0.625 Pulgada
DESCRIPTION
Description
1302 50/1 WR 0.625
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.334 Pulgada
CD1
C.D.1
1.334 Pulgada
A
2.635 Pulgada
A1
2.635 Pulgada
B
1.186 Pulgada
B1
1.186 Pulgada
D
1.562 Pulgada
D1
1.562 Pulgada
E
4.870 Pulgada
F
1.670 Pulgada
G
0.500 Pulgada
H
1.760 Pulgada
I
3.820 Pulgada
J
J Keyway
1/8 x 1/16 Pulgada
K
1.500 Pulgada
S
4.500 Pulgada
T
2.250 Pulgada
T1
1.560 Pulgada
U
0.62625 Pulgada
X
X Keyway
3/16 x 3/32 Pulgada
Y
10-24NC x 1/4 Pulgada
Q1
3.990 Pulgada
Q2
3.120 Pulgada
WTL
Wt.
0 Lbs
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D