Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1303L PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Bill of material
0230-45141_DL-L
PN
Part No.
0230-45141_DL-L
MN
Model Number
1303L
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
136-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
0.625 Pouce
BORE
Bore
0.625 Pouce
DESCRIPTION
Description
1303L 50/1 WR 0.625
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.334 Pouce
CD1
C.D.1
1.334 Pouce
A
2.635 Pouce
A1
2.635 Pouce
B
1.186 Pouce
B1
1.186 Pouce
D
1.562 Pouce
D1
1.562 Pouce
E
4.870 Pouce
F
1.670 Pouce
G
0.4999 Pouce
H
1.760 Pouce
I
3.820 Pouce
J
J Keyway
1/8 X 1/16 Pouce
K
1.500 Pouce
T1
1.560 Pouce
D4
2.5125 Pouce
S
0.750 Pouce
T
2.250 Pouce
Z
3.000 Pouce
PP
3.620 Pouce
RR
0.237 Pouce
SS
0.1875 Pouce
TT
4.250 Pouce
WW
5.220 Pouce
XX
0.34375 Pouce
YY
5.000 Pouce
ZT
5.250 Pouce
U
0.62625 Pouce
X
X Keyway
3/16 x 3/32 Pouce
Y
10-24NC x 1/4 Pouce
Q1
3.990 Pouce
Q2
3.120 Pouce
WTL
Wt.
0 Lbs
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D