Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1303L PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Bill of material
0230-45141_DL-L
PN
Part No.
0230-45141_DL-L
MN
Model Number
1303L
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
136-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
0.625 Дюйм
BORE
Bore
0.625 Дюйм
DESCRIPTION
Description
1303L 50/1 WR 0.625
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.334 Дюйм
CD1
C.D.1
1.334 Дюйм
A
2.635 Дюйм
A1
2.635 Дюйм
B
1.186 Дюйм
B1
1.186 Дюйм
D
1.562 Дюйм
D1
1.562 Дюйм
E
4.870 Дюйм
F
1.670 Дюйм
G
0.4999 Дюйм
H
1.760 Дюйм
I
3.820 Дюйм
J
J Keyway
1/8 X 1/16 Дюйм
K
1.500 Дюйм
T1
1.560 Дюйм
D4
2.5125 Дюйм
S
0.750 Дюйм
T
2.250 Дюйм
Z
3.000 Дюйм
PP
3.620 Дюйм
RR
0.237 Дюйм
SS
0.1875 Дюйм
TT
4.250 Дюйм
WW
5.220 Дюйм
XX
0.34375 Дюйм
YY
5.000 Дюйм
ZT
5.250 Дюйм
U
0.62625 Дюйм
X
X Keyway
3/16 x 3/32 Дюйм
Y
10-24NC x 1/4 Дюйм
Q1
3.990 Дюйм
Q2
3.120 Дюйм
WTL
Wt.
0 Lbs
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D