Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1303L PCX Hub City Models - Series 1300 PCX
Bill of material
0230-45141_DL-L
PN
Part No.
0230-45141_DL-L
MN
Model Number
1303L
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
136-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
0.625 英寸
BORE
Bore
0.625 英寸
DESCRIPTION
Description
1303L 50/1 WR 0.625
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.334 英寸
CD1
C.D.1
1.334 英寸
A
2.635 英寸
A1
2.635 英寸
B
1.186 英寸
B1
1.186 英寸
D
1.562 英寸
D1
1.562 英寸
E
4.870 英寸
F
1.670 英寸
G
0.4999 英寸
H
1.760 英寸
I
3.820 英寸
J
J Keyway
1/8 X 1/16 英寸
K
1.500 英寸
T1
1.560 英寸
D4
2.5125 英寸
S
0.750 英寸
T
2.250 英寸
Z
3.000 英寸
PP
3.620 英寸
RR
0.237 英寸
SS
0.1875 英寸
TT
4.250 英寸
WW
5.220 英寸
XX
0.34375 英寸
YY
5.000 英寸
ZT
5.250 英寸
U
0.62625 英寸
X
X Keyway
3/16 x 3/32 英寸
Y
10-24NC x 1/4 英寸
Q1
3.990 英寸
Q2
3.120 英寸
WTL
Wt.
0 Lbs
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D